BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
It's so easy!