La cámara matricial UI-3271LE VU USB 3 con el sensor IMX265 constituye la cámara USB 3 con el mejor sensor de imagen de la clase de 3 MP. El tamaño de 1/1.8" del sensor CMOS global shutter admite una gran variedad de objetivos. La cámara industrial proporciona frecuencias de imagen de hasta 57 fps a ultra alta resolución (3.2 MP: 2056 x 1542 px) y de 80 fps a resolución Full HD. Por ello, la cámara USB 3 es la solución perfecta para tareas de visualización en aplicaciones de visión industrial o ingeniería médica.
Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.
La cámara UI-3271LE VU USB 3 de una placa con montura S está disponible en versión color o monocromo.
Familia de cámaras | LE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,0 fps |
Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
Superficie optica | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,17 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX265 |
Características
100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany