UI-3271LE

UI-3271LE

UI-3271LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2056 x 1542
    3,17 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara matricial UI-3271LE USB 3 con el sensor IMX265 constituye la cámara USB 3 con el mejor sensor de imagen de la clase de 3 MP. El tamaño de 1/1.8" del sensor CMOS global shutter admite una gran variedad de objetivos. La cámara industrial proporciona frecuencias de imagen de hasta 57 fps a ultra alta resolución (3.2 MP: 2056 x 1542 px) y de 80 fps a resolución Full HD.

Por ello, la cámara USB 3 es la solución perfecta para tareas de visualización en aplicaciones de visión industrial o ingeniería médica.

La cámara UI-3271LE USB 3 de una placa con montura S está disponible en versión color o monocromo.

Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX265
Frecuencia de imagen @ max. resolución 57,0 fps
Resolución (h x v) 2056 x 1542
Superficie optica 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,17 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.