IDS NXT Experience Kit

IDS NXT Experience Kit
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

El IDS NXT Experience Kit es la solución integral de cámaras inferenciales para aplicaciones de IA en el procesamiento industrial de imágenes. Este sistema contiene todos los componentes que necesita el usuario para crear, entrenar y ejecutar una red neuronal en un entorno de producción. El paquete contiene tanto el hardware como el software necesarios, el primero en forma de cámara industrial IDS NXT rio con sensor de color Sony de 1,6 MP, cable eléctrico y de datos, adaptador de trípode y objetivo, y el segundo en forma de licencia de uso de seis meses del programa IDS lighthouse. Le permite concentrarse por completo en la aplicación prevista y despreocuparse del aprendizaje profundo, del procesamiento de imágenes y de la programación de la cámara.

    Componentes:
    • Cámara industrial IDS NXT rio con sensor de color Sony de 1,6 MP IMX273
    • Objetivo IDS con distancia focal de 16 mm
    • Adaptador de trípode
    • Cable Ethernet GigE de 5,0 m
    • Fuente de alimentación IDS NXT y cable adaptador de 1,5 m
    • Licencia de uso de seis meses de IDS lighthouse

    Encontrará amplia información sobre IDS NXT aquí >>

Número de artículo
  • IDS NXT Experience Kit: AS00029
Familia de cámaras IDS NXT rio
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Resolución (h x v) 1456 x 1088
Superficie optica 4,968 mm x 3,726 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,58 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX273
Hoja de datos

Características

Inteligencia artificial
Procesamiento integrado
Protocolo industrial
deep ocean core
Apps de visión artificial disponibles
100% probada calidad
Interfaz GigE
Servicio web integrado
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!