UI-3274LE VU

UI-3274LE VU
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2056 x 1542
    3,17 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara matricial UI-3274LE VU USB 3 con el sensor IMX265 constituye la cámara USB 3 con el mejor sensor de imagen de la clase de 3 MP. El tamaño de 1/1.8" del sensor CMOS global shutter admite una gran variedad de objetivos. La cámara industrial proporciona frecuencias de imagen de hasta 57 fps a ultra alta resolución (3.2 MP: 2056 x 1542 px) y de 80 fps a resolución Full HD. Por ello, la cámara USB 3 es la solución perfecta para tareas de visualización en aplicaciones de visión industrial o ingeniería médica.

Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.

La cámara UI-3274LE VU USB 3 de una placa con montura CS está disponible en versión color o monocromo.

Adaptación de la montura CS a la montura CLa versión con montura CS se suministra con un anillo que prolonga la superficie de apoyo 5 mm. Esto permite utilizar también objetivos con montura C en la cámara.
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 57,0 fps
Resolución (h x v) 2056 x 1542
Superficie optica 7,093 mm x 5,320 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,17 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX265

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!