La cámara matricial UI-3274LE USB 3 con el sensor IMX265 constituye la cámara USB 3 con el mejor sensor de imagen de la clase de 3 MP. El tamaño de 1/1.8" del sensor CMOS global shutter admite una gran variedad de objetivos. La cámara industrial proporciona frecuencias de imagen de hasta 57 fps a ultra alta resolución (3.2 MP: 2056 x 1542 px) y de 80 fps a resolución Full HD. Por ello, la cámara USB 3 es la solución perfecta para tareas de visualización en aplicaciones de visión industrial o ingeniería médica.
La cámara UI-3274LE USB 3 de una placa con montura CS está disponible en versión color o monocromo.
Adaptación de la montura CS a la montura CLa versión con montura CS se suministra con un anillo que prolonga la superficie de apoyo 5 mm. Esto permite utilizar también objetivos con montura C en la cámara.
| Familia de cámaras | LE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX265 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,0 fps |
| Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
| Superficie optica | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 3,17 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características
100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Datos CAD
Dibujo técnico