Buscar cámara
Tras responder a algunas preguntas, el buscador de cámaras basado en aplicaciones le sugerirá los modelos adecuados. A continuación, puede utilizar los datos técnicos/características para afinar aún más su lista de resultados si es necesario.
- Ethernet 1,0 Gbps
- RTSP, HTTP
- Rolling Shutter
- 2560x1440
- onsemi
- 30fps
- AR0521
- MJPEG, H.264
- Ethernet 1,0 Gbps
- RTSP, HTTP
- Rolling Shutter
- 3840x2160
- Sony
- 30fps
- IMX678
- MJPEG, H.264
- Ethernet 1,0 Gbps
- RTSP, HTTP
- Global Shutter
- 2048x1536
- Sony
- 30fps
- IMX900
- MJPEG, H.264
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.9''
- Global Shutter
- 1,58 Mpx
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Rolling Shutter
- 6,41 Mpx
- Sony
- IMX178
- 3088 x 2076
- Ethernet 1,0 Gbps
- RTSP, HTTP
- Rolling Shutter
- 3840x2160
- Sony
- 30fps
- IMX678
- MJPEG, H.264
- Ethernet 1,0 Gbps
- RTSP, HTTP
- Rolling Shutter
- 2560x1440
- onsemi
- 30fps
- AR0521
- MJPEG, H.264
- Ethernet 1,0 Gbps
- RTSP, HTTP
- Global Shutter
- 2048x1536
- Sony
- 30fps
- IMX900
- MJPEG, H.264
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.9''
- Global Shutter
- 1,58 Mpx
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Rolling Shutter
- 6,41 Mpx
- Sony
- IMX178
- 3088 x 2076
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.9''
- Global Shutter
- 1,58 Mpx
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Global Shutter
- 3,15 Mpx
- Sony
- IMX265
- 2048 x 1536
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Global Shutter
- 3,15 Mpx
- Sony
- IMX265
- 2048 x 1536
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Global Shutter
- 5,01 Mpx
- Sony
- IMX264
- 2448 x 2048
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Global Shutter
- 5,01 Mpx
- Sony
- IMX264
- 2448 x 2048
Encuentre cámaras industriales en línea
IDS es uno de los principales fabricantes de cámaras industriales versátiles: desde los clásicos sistemas 2D hasta las cámaras de monitorización y basadas en eventos, pasando por la visión artificial.
Con sólo unas preguntas, podrá encontrar rápidamente la cámara industrial con interfaz GigE o USB adecuada para su sistema de procesamiento de imágenes con nuestro buscador de cámaras. A continuación, puede afinar su selección con características técnicas como la resolución, los sensores o la interfaz. Pulse "Añadir filtro" para obtener más opciones.
Para las cámaras 3D, puede utilizar el buscador de cámaras 3D disponible.