El modelo IDS NXT oslo amplía la gama de potentes sistemas de visión integrados en forma de cámara inteligente. Este robusto modelo de cámara combina inteligencia artificial con una calidad de imagen perfecta y funciones de streaming y grabación de vídeo en una carcasa compacta de calidad industrial que incluye conectores M12. Está protegida conforme a la norma IP69K -el mayor grado de protección contra la entrada de polvo y agua a alta presión- y garantiza así un funcionamiento fiable en los entornos industriales más exigentes.
La información de la imagen procedente del sensor de color onsemi AR0521 de 5,04 MP sensible a la luz se procesa directamente en la cámara mediante aceleración por hardware. La pieza central de la nueva cámara es un SoC (System on Chip) de Ambarella (ya conocido por el IDS NXT malibu). El procesador de señal de imagen (ISP) integrado se encarga del brillo, la corrección del color o la distorsión del objetivo con útiles funciones automáticas, garantizando siempre una excelente calidad de imagen incluso en condiciones difíciles.
La arquitectura de visión del SoC Ambarella permite suministrar vídeos comprimidos (H.264, MJPEG) en la resolución completa del sensor con más de 25 fotogramas por segundo. Mediante el protocolo RTSP, la cámara transmite en directo hasta 3 secuencias paralelas a varios clientes de streaming estándar, sin necesidad de un PC adicional. Activavadas pro software o línea I/O, Las secuencias de vídeo también se pueden guardar en la memoria persistente de la cámara o transferirse directamente a un servidor FTP. La unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada realiza potentes análisis de imágenes con redes neuronales autoentrenadas directamente en la cámara y genera datos de resultados que pueden proporcionarse a través de REST o como datos superpuestos en el livestream.
La combinación entre una calidad de imagen perfecta y la ejecución directa en la cámara de la IA, la compresión y los flujos de vídeo permiten prescindir de un PC. No obstante, el IDS NXT oslo puede integrarse en aplicaciones a través de una interfaz web totalmente independiente de la plataforma que utiliza la API REST.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | IDS NXT oslo |
| Protocolos |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Compresión |
MJPEG, H.264
|
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | AR0521 |
| Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
| Superficie optica | 5,702 mm x 4,277 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.5" |
| Resolución | 5,04 MP |
| Tamaño de píxel | 2,20 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones