IDS NXT malibu | IMX900 | 3,15 MP Sony Sensor Pregius | Tienda web

IDS NXT malibu GS31032C

IDS NXT malibu GS31032C
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial inteligente IDS NXT malibu permite la transmisión de vídeo con una calidad de imagen perfecta y una resolución completa del sensor de 2048 x 1536 px.

IDS NXT malibu ejecuta de forma autónoma análisis de imágenes y entrega los resultados como superposiciones en directo en flujos de vídeo comprimidos a través de RTSP (Real Time Streaming Protocol). Además, los usuarios pueden reproducir la imagen en directo de la cámara en cualquier navegador web mediante streaming HTTP (formato comprimido MJPEG).

Con el sensor 3,15 MP Sony IMX900 Global Shutter de la serie Pregius, los movimientos rápidos se pueden capturar sin distorsiones y con una nitidez de imagen excelente, incluso en condiciones difíciles. A pesar de su pequeño sensor de 1/3.1", convence por su alta sensibilidad a la luz y su calidad de imagen estable, incluso con luz desfavorable o incidente en ángulo.

Un SoC especial de Ambarella permite la visión artificial en directo directamente en la plataforma de visión integrada. La combinación entre una calidad de imagen perfecta y la ejecución directa en la cámara de la IA, la compresión y los flujos de vídeo permiten prescindir de un PC.

La cámara IDS NXT malibu cuenta con una carcasa compacta apta para uso industrial con interfaz GigE y ofrece una API REST.

Número de artículo
  • IDS NXT malibu GS31032C-HQ: 1013229
Familia de cámaras IDS NXT malibu
Protocolos
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
Compresión
MJPEG, H.264
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Resolución (h x v) 2048 x 1536
Superficie optica 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,15 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

Protocolo industrial
100% probada calidad
Interfaz GigE
Event Recorder
Streaming
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!