IDS NXT oslo | IMX900 | 3,15 MP Sony Sensor Pregius | IP69K | Tienda web

IDS NXT oslo GS31032C

IDS NXT oslo GS31032C
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La IDS NXT oslo es una cámara de visión integrada inteligente que combina inteligencia artificial con una excelente calidad de imagen. Su carcasa resistente cuenta con la certificación IP69K y ofrece la máxima protección contra el polvo y el agua a alta presión, lo que la hace ideal para su uso en entornos industriales exigentes. Gracias a su diseño compacto y a los conectores M12 aptos para uso industrial, se puede integrar de forma flexible y fiable en las aplicaciones más diversas.

La cámara transmite vídeos comprimidas con una resolución total del sensor de 2048 x 1536 píxeles a más de 25 fotogramas por segundo. H.264 y MJPEG están disponibles. A través de RTSP, el IDS NXT oslo envía hasta tres streams paralelos a clientes estándar. No se requiere una computadora adicional. Mediante el software o la señal IO, las secuencias de vídeo pueden guardar en la memoria interna o transferirse a un servidor FTP. La arquitectura de visión artificial del SoC de Ambarella con unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada realiza análisis de imágenes con redes propias directamente en la cámara. Los datos de los resultados están disponibles a través de REST o como superposición en la transmisión en directo.

Para la obtención de imágenes se utiliza el moderno sensor 3,15 MP Sony IMX900 Global Shutter de la serie Pregius. Ofrece una excelente calidad de imagen con un amplio rango dinámico y permite capturar movimientos rápidos sin distorsiones, incluso en condiciones difíciles. A pesar de su pequeño sensor de 1/3.1", convence por su alta sensibilidad a la luz y su calidad de imagen estable, incluso con luz desfavorable o incidente en ángulo. La unidad central de procesamiento es un potente SoC de Ambarella, conocido por el IDS NXT malibu. El procesador de señal de imagen integrado realiza automáticamente tareas como el ajuste del brillo, la corrección del color y la compensación de la distorsión de la lente, lo que garantiza una calidad de imagen óptima en todo momento, incluso en condiciones difíciles.

La combinación de una calidad de imagen superior, análisis en cámara, compresión, transmisión y grabación permite un funcionamiento sin necesidad de computadora. El IDS NXT oslo se puede integrar en aplicaciones a través de una interfaz web independiente de la plataforma y una API REST.

Número de artículo
  • IDS NXT oslo GS31032C-HQ: 1013226
Familia de cámaras IDS NXT oslo
Protocolos
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
Compresión
MJPEG, H.264
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Resolución (h x v) 2048 x 1536
Superficie optica 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,15 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

Protocolo industrial
100% probada calidad
Interfaz GigE
Event Recorder
Streaming
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!