IDS NXT oslo | IMX678 | 8,29 MP Sensor Sony Starvis 2 | IP69K | Tienda web

IDS NXT oslo RS18083C

IDS NXT oslo RS18083C
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3840 x 2160
    8,29 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La IDS NXT oslo es una cámara de visión integrada inteligente que combina inteligencia artificial con una excelente calidad de imagen 4K. Su carcasa resistente cuenta con la certificación IP69K y ofrece la máxima protección contra el polvo y el agua a alta presión, lo que la hace ideal para su uso en entornos industriales exigentes. La cámara permite la transmisión y grabación de vídeo con una resolución total del sensor de 3840 x 2160 píxeles y procesa los datos de imagen directamente en el dispositivo. Gracias a su diseño compacto y a los conectores M12 aptos para uso industrial, se puede integrar de forma flexible y fiable en las aplicaciones más diversas.

En cuanto a la imagen, se utiliza el moderno sensor Rolling Shutter IMX678 de 8,29 MP de la serie Sony Starvis 2. Ofrece una excelente calidad de imagen con un amplio rango dinámico y convence incluso con poca luz, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales con condiciones de iluminación variables. El procesamiento de imágenes se realiza directamente en la cámara y se lleva a cabo mediante aceleración por hardware. La unidad central de procesamiento es un potente SoC de Ambarella, conocido por el IDS NXT malibu. El procesador de señal de imagen integrado realiza automáticamente tareas como el ajuste del brillo, la corrección del color y la compensación de la distorsión de la lente, lo que garantiza una calidad de imagen óptima en todo momento, incluso en condiciones difíciles.

La arquitectura de visión del SoC Ambarella permite suministrar vídeos comprimidos (H.264, MJPEG) en la resolución completa del sensor con más de 25 fotogramas por segundo. Mediante el protocolo RTSP, la cámara transmite en directo hasta 3 secuencias paralelas a varios clientes de streaming estándar, sin necesidad de un PC adicional. Activavadas pro software o línea I/O, Las secuencias de vídeo también se pueden guardar en la memoria persistente de la cámara o transferirse directamente a un servidor FTP. La unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada realiza potentes análisis de imágenes con redes neuronales autoentrenadas directamente en la cámara y genera datos de resultados que pueden proporcionarse a través de REST o como datos superpuestos en el livestream.

La combinación entre una calidad de imagen perfecta y la ejecución directa en la cámara de la IA, la compresión y los flujos de vídeo permiten prescindir de un PC. No obstante, el IDS NXT oslo puede integrarse en aplicaciones a través de una interfaz web totalmente independiente de la plataforma que utiliza la API REST.

Número de artículo
  • IDS NXT oslo RS18083C-HQ: 1012077
Familia de cámaras IDS NXT oslo
Protocolos
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 fps, 2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Compresión
MJPEG, H.264
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX678
Resolución (h x v) 3840 x 2160
Superficie optica 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,29 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

Protocolo industrial
100% probada calidad
Interfaz GigE
Event Recorder
Streaming
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.