IDS NXT rio es una plataforma de visión artificial embebida en forma de cámara industrial compacta que, gracias al núcleo de IA ("deep ocean core") de desarrollo propio, puede ejecutar redes neuronales con tiempos de inferencia de unos pocos milisegundos.
El procesamiento de imágenes basado en IA resulta especialmente sencillo con el software de entrenamiento IDS NXT lighthouse. Con prestaciones como una montura C, una interfaz serie RS232 y una interfaz Gigabit Ethernet con conector RJ45, con el que la cámara puede comunicarse vía REST Webservice y OPC UA, este modelo es la solución ideal para entornos industriales.
El sensor global shutter Sony IMX264 5,01 MP de la serie Pregius entrega imágenes de alta resolución (2448 x 2048 px, tamaño de píxel 3,45 µm) con un nivel de ruido extremadamente bajo incluso en condiciones lumínicas muy desfavorables.
La cámara IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050 está disponible en versión color y monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | IDS NXT rio |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX264 |
| Resolución (h x v) | 2448 x 2048 |
| Superficie optica | 8,446 mm x 7,066 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,01 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones