BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
-
- -- Todos --
-
- 5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- Todos --
-
- 1/1.8" 2" 1/1.8" to 2"
-
- 5,0 MPix 45,0 MPix 5,0 MPix to 45,0 MPix
-
- 17 fps 73 fps 17 fps to 73 fps
-
- 2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 500 ms 2000 ms 500 ms to 2000 ms
-
-
-- Todos --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (23)
- EV76C570 (21)
- EV76C661 (19)
- IMX174 (5)
- IMX178 (29)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (15)
- IMX250 (9)
- IMX252 (5)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (17)
- IMX265 (28)
- IMX267 (11)
- IMX273 (30)
- IMX290 (26)
- IMX304 (11)
- IMX392 (9)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX422 (3)
- IMX426 (7)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (9)
- IMX541 (9)
- IMX542 (9)
- IMX545 (9)
- IMX546 (9)
- IMX547 (9)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (22)
- OV5640 (2)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (6)
- PYTHON 1300 (7)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
Añadir filtros
- Selección de filtros
- Filtros de sensor
- Filtros de interfaz
- Filtros de carcasa
- Filtros de opciones
- Filtro estándar
- Todos los filtros
- Restablecer filtros
- Filtros de sensor
- Fabricante de sensor
- Variante del sensor
- Clase óptica
- Modelo de sensor
- Shutter
- Resolución
- Frecuencia de imagen @ max. resolución
- Tamaño de píxel
- Tiempo de exposición mín.
- Tiempo de exposición máx.
- Filtros de interfaz
- Interfaz
- Interface-Speed
- Filtros de carcasa
- Familia de cámaras
- Diseño
- Conexión del objetivo
- Grado de protección IP
- Filtros de opciones
- Características
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 Mpx
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-77U5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2"
- onsemi
- 44,84 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- XGS 45000
- 8200 x 5468
En serie
Consultar precio
It's so easy!
Se está ajustando el resultado de su búsqueda