BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-5862SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5861SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5860FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5860CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5292SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-5291SE Rev. 4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-5290SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-5290FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio ![UI-3860CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![U3-3992SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3992SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio ![U3-3991SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3991SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio ![U3-3990SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3990SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 Mpx
- CMOS
- 19,0 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
It's so easy!