BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Resolución
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 166 fps 8 fps to 166 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 29
Ordenar por
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
It's so easy!