BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 169 fps 3 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 34
Ordenar por
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5280CP Rev.2.2
uEye CP GV-5280CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5280FA Rev.1.2
uEye FA GV-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5280SE Rev.4.2
uEye SE GV-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5281SE Rev.4.2
uEye SE GV-5281SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-5282SE Rev.4.2
uEye SE GV-5282SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 Mpx
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
It's so easy!