BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Resolución
0,0 MPix 13,0 MPix 0,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
10 fps 396 fps 10 fps to 396 fps
Tamaño de píxel
3,00 µm 6,00 µm 3,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
303 ms 90000 ms 303 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 21
Ordenar por
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarización]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
It's so easy!