BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 123 fps 3 fps to 123 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
181 ms 90000 ms 181 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 42
Ordenar por
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
It's so easy!