BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (21)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1" 1/3" to 1"
Resolución
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
17 fps 169 fps 17 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
434 ms 120000 ms 434 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 35
Ordenar por
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
En serie
Consultar precio
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,62 Mpx
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
En serie
Consultar precio
U3-3860CP Rev.2.2
uEye CP U3-3860CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3860LE Rev.1.2
uEye LE U3-3860LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3860SE Rev.1.2
uEye SE U3-3860SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861LE Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
It's so easy!