BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (21)
  2. Ethernet (16)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Resolución
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
10 fps 251 fps 10 fps to 251 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 37
Ordenar por
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En serie
Consultar precio
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 Mpx
  • CMOS
  • 80,0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
En serie
Consultar precio
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 243,0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
U3-3046LE Rev.1.2
uEye LE U3-3046LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 230,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3044LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 230,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 230,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3044LE Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 230,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
U3-3044LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3044LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 Mpx
  • CMOS
  • 230,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
It's so easy!