BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (11)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2" 1" 1/2" to 1"
Resolución
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
6 fps 220 fps 6 fps to 220 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 21
Ordenar por
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 Mpx
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
It's so easy!