BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-3370CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 Mpx
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
En serie
Consultar precio ![UI-3080CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![UI-3060CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-3082SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3081SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3080SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3080CP-P Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3080CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!