BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (12)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Resolución
4,0 MPix 14,0 MPix 4,0 MPix to 14,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 80 fps 5 fps to 80 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 35
Ordenar por
GV-5880CP Rev.2.2
uEye CP GV-5880CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
GV-5880FA Rev.1.2
uEye FA GV-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
GV-5880SE Rev.4.2
uEye SE GV-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
GV-5881SE Rev.4.2
uEye SE GV-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
GV-5882SE Rev.4.2
uEye SE GV-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,62 Mpx
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
En serie
Consultar precio
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
U3-3880CP Rev.2.2
uEye CP U3-3880CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
U3-3880LE Rev.1.2
uEye LE U3-3880LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 54,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
U3-3880SE Rev.1.2
uEye SE U3-3880SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6,41 Mpx
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
It's so easy!