BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3270LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3270SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3271LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3271LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3271SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3272SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3681XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3682XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0522
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye LE
UI-1490LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-1490SE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
uEye LE
UI-1491LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
uEye LE
UI-1492LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 57,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye FA
UI-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
En serie
Consultar precio
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 Mpx
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
En serie
Consultar precio
It's so easy!