BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (13)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2.5" 1.1" 1/2.5" to 1.1"
Resolución
5,0 MPix 20,0 MPix 5,0 MPix to 20,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 48 fps 8 fps to 48 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
635 ms 120000 ms 635 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 36
Ordenar por
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En serie
Consultar precio
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE-NIR Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0522
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
It's so easy!