BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (2)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
Resolución
3,0 MPix 6,0 MPix 3,0 MPix to 6,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
48 fps 220 fps 48 fps to 220 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 20
Ordenar por
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
En serie
Consultar precio
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3680XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3680XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3681XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3681XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3681XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
U3-3682XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
It's so easy!