BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (4)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
Resolución
0,0 MPix 21,0 MPix 0,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
6 fps 135 fps 6 fps to 135 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
1048 ms 90000 ms 1048 ms to 90000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 23
Ordenar por
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 Mpx
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3561XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3561XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!