BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
En serie
Consultar precio
It's so easy!