BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 146,0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 99,0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3040SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
En serie
Consultar precio
It's so easy!