BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!