BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
UI-3280CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye CP
U3-3280CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX264
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
It's so easy!