BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!