BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
-
- -- Todos --
-
-
-- Todos --
-
- 1/3" 1/1.8" 1/3" to 1/1.8"
-
- 8,0 MPix 13,0 MPix 8,0 MPix to 13,0 MPix
-
- 17 fps 26 fps 17 fps to 26 fps
-
- 1,00 µm 2,00 µm 1,00 µm to 2,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- -- Todos --
Añadir filtros
- Selección de filtros
- Filtros de sensor
- Filtros de interfaz
- Filtros de carcasa
- Filtros de opciones
- Filtro estándar
- Todos los filtros
- Restablecer filtros
- Filtros de sensor
- Fabricante de sensor
- Variante del sensor
- Clase óptica
- Modelo de sensor
- Shutter
- Resolución
- Frecuencia de imagen @ max. resolución
- Tamaño de píxel
- Tiempo de exposición mín.
- Tiempo de exposición máx.
- Filtros de interfaz
- Interfaz
- Interface-Speed
- Filtros de carcasa
- Familia de cámaras
- Diseño
- Conexión del objetivo
- Grado de protección IP
- Filtros de opciones
- Características
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 Mpx
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
En serie
Consultar precio
It's so easy!
Se está ajustando el resultado de su búsqueda