BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
-
- -- Todos --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- Todos --
-
- 1/1.2" 1.1" 1/1.2" to 1.1"
-
- 2,0 MPix 17,0 MPix 2,0 MPix to 17,0 MPix
-
- 8 fps 47 fps 8 fps to 47 fps
-
- 2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
-
-
-- Todos --
- EV76C560 (7)
- EV76C570 (7)
- EV76C661 (3)
- IMX174 (3)
- IMX178 (9)
- IMX183 (6)
- IMX226 (6)
- IMX249 (9)
- IMX250 (3)
- IMX252 (3)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (9)
- IMX265 (8)
- IMX267 (9)
- IMX273 (9)
- IMX290 (8)
- IMX304 (9)
- IMX392 (6)
- IMX422 (3)
- IMX426 (6)
- IMX540 (6)
- IMX541 (6)
- IMX542 (6)
- IMX545 (6)
- IMX546 (6)
- IMX547 (6)
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (7)
- PYTHON 500 (3)
- PYTHON 1300 (3)
Añadir filtros
- Selección de filtros
- Filtros de sensor
- Filtros de interfaz
- Filtros de carcasa
- Filtros de opciones
- Filtro estándar
- Todos los filtros
- Restablecer filtros
- Filtros de sensor
- Fabricante de sensor
- Variante del sensor
- Clase óptica
- Modelo de sensor
- Shutter
- Resolución
- Frecuencia de imagen @ max. resolución
- Tamaño de píxel
- Tiempo de exposición mín.
- Tiempo de exposición máx.
- Filtros de interfaz
- Interfaz
- Interface-Speed
- Filtros de carcasa
- Familia de cámaras
- Diseño
- Conexión del objetivo
- Grado de protección IP
- Filtros de opciones
- Características
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
It's so easy!
Se está ajustando el resultado de su búsqueda