- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 1.6-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 16,6° x 12,5°
- Distancia focal posterior: 12,92 mm
- Profundidad de inmersión: 4,6 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 25 mm |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 2,30 Mpx |