Objetivo, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"

Objetivo, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 1.6-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 16,6° x 12,5°
  • Distancia focal posterior: 12,92 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,6 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8": AE.0051.2.10400.00
Distancia focal 25 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!