Objetivo, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"

Objetivo, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 2 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 50,8° x 38,6°
  • Distancia focal posterior: 11,73 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,1 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8": AE.0051.2.12100.00
Distancia focal 8 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!