- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 50,8° x 38,6°
- Distancia focal posterior: 11,73 mm
- Profundidad de inmersión: 6,1 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 38,6° x 50,8° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos