Objetivo, Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 96,8° x 79,4°
  • Distancia focal posterior: 11,1 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,7 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM6HC, 6 mm, 1": AE00129
Distancia focal 6 mm
Clase óptica 1"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!