- Distancia focal: 6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 96,8° x 79,4°
- Distancia focal posterior: 11,1 mm
- Profundidad de inmersión: 5,7 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 79,4° x 96,8° |
| Distancia focal | 6,0 mm |
| Clase óptica | 1" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos