Objetivo, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"

Objetivo, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 30° x 22,7°
  • Distancia focal posterior: 14,6 mm
  • Profundidad de inmersión: 3,5 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1": AE00131
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 1"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!