- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 30° x 22,7°
- Distancia focal posterior: 14,6 mm
- Profundidad de inmersión: 3,5 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 33,6° x 44,3° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 1" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos