UI-3131LE VU

UI-3131LE VU
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 808 x 608
    0,49 Mpx
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara UI-3131LE VU USB 3 con sensor CMOS 1/3.6" PYTHON 480 global shutter ofrece una resolución de 0,49 Mpx (808 x 608 px) con frecuencias de imagen de hasta 135 fps a ultra alta resolución. Utilizando la función de subsampling x2, la cámara USB 3 alcanza los 420 fps. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad.

Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.

La cámara UI-3131LE VU USB 3 de una placa con montura S está disponible en versión color o monocromo.

Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 135 fps
Resolución (h x v) 808 x 608
Superficie optica 3,875 mm x 2,915 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.6"
Resolución 0,49 Mpx
Tamaño de píxel 4,80 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor PYTHON 480

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!