¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara UI-3140CP con el sensor global shutter 1/2" CMOS PYTHON 1300 de onsemi ofrece una flexibilidad excelente para sus aplicaciones. El sensor ofrece imágenes con 169 fps a máxima resolución (1280 x 1024 px) en modo libre o en modo disparador para visión industrial estándar y aplicaciones de inspección , entre otras.
Disponible como versión monocromo o en color. Con la exclusiva función AOI (readout horizontal y vertical), esta cámara industrial alcanza más de 1000 fps.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.70 y superiores de IDS Software Suite.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 169 fps |
Resolución (h x v) | 1280 x 1024 |
Superficie optica | 6,144 mm x 4,915 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 1,31 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | PYTHON 1300 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora