uEye XS Rev.1.1 Set inicial

uEye XS Rev.1.1 Set inicial
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Variantes
 
 

Con la uEye XS, está optando por una ingeniosa cámara con autoenfoque en formato mini, que cuenta con numerosas funciones útiles de mejora de la imagen (como balance de blancos, exposición, ganancia). El set de inicio incluye la cámara y los accesorios para que pueda evaluar fácilmente el modelo para su aplicación.

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XS!

El set inicial incluye los siguientes productos:

Número de artículo
  • UI-1007XS Rev.1.1 Starter-Set: 1010008
Familia de cámaras XS
Interfaz USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor OmniVision
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/4"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 1,40 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor OV5640
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Hi-Speed
0,5 Gbps
Sensor CMOS
Corrección del color
3 años de garantía
Made in Germany
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
 
It's so easy!