¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara USB 3 UI-3130CP con sensor CMOSglobal shutter de 1/3.6" PYTHON 500 de onsemi ha sido concebida específicamente para ofrecer una alta velocidad: con la exclusiva función AOI (redout horizontal y vertical), la cámara industrial alcanza más de 1.000 fps. Por consiguiente, la cámara CMOS (0.5 MP: 800 x 600 píxeles, hasta 396 fps) es especialmente indicada para aplicaciones típicas de visión industrial y para aplicaciones de seguimiento a cámara lenta o a alta velocidad.
Disponible como versión monocromo o en color.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.80 y superiores de IDS Software Suite.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 396 fps |
Resolución (h x v) | 800 x 600 |
Superficie optica | 3,840 mm x 2,880 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3.6" |
Resolución | 0,48 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | PYTHON 500 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora