UI-3862LE

UI-3862LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara UI-3862LE USB 3 con sensor CMOS IMX290 de 1/3" de Sony ofrece una resolución de 2,1 MP (1936 x 1096 px) con una altísima frecuencia de 120 fps. El sensor rolling shutter BSI (Back Side Illuminated) de la serie STARVIS de Sony es uno de los más sensibles de nuestra gama, por lo que ofrece una extraordinaria calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. El sensor de color sorprende por su nítida separación de colores. Gracias a su formato compacto, esta cámara USB 3 con conector USB-C puede integrarse en un sistema de visión de forma sumamente sencilla.

Es idónea para aplicaciones sensibles al coste en logística, visión industrial, microscopía y ciencias de la vida.

La cámara UI-3862LE sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 135 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,610 mm x 3,175 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 2,12 Mpx
Tamaño de píxel 2,90 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX290

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!