Tarjeta PCI Express USB 3, 4 puertos (89325)

Tarjeta PCI Express USB 3, 4 puertos (89325)
Las imágenes pueden diferir del original
 

Especialmente idóneo para sistemas multicámara: Los cuatro chipsets USB 3 independientes de la tarjeta permiten obtener el máximo rendimiento de cada una de las cámaras USB 3 uEye.

  • Chipset: Renesas uPD720202
  • Interfaz: PCIe x4 Rev. 2.0
  • Puertos: 4 x USB 3 tipo A
  • Tasa de transferencia de datos: a 5 Gbit/s por carril
  • Sistema operativo: Windows XP/7/10
  • Compatible con USB 2.0 (480 Mbit/s)
    Información de producto importante:
    Esta tarjeta PCIe requiere alimentación eléctrica externa. Conexión con Molex de 4 pins o con SATA de 15 pins.
    Tenga en cuenta además que esta tarjeta no admite conexiones atornilladas con nuestros cables.

Número de artículo
  • Tarjeta PCI Express USB 3, 4 puertos (89325): AL00014
 
 
It's so easy!