Especialmente idóneo para sistemas multicámara: Los cuatro chipsets USB 3 independientes de la tarjeta permiten obtener el máximo rendimiento de cada una de las cámaras USB 3 uEye.
- Chipset: Renesas uPD720202
- Interfaz: PCIe x4 Rev. 2.0
- Puertos: 4 x USB 3 tipo A
- Tasa de transferencia de datos: a 5 Gbit/s por carril
- Sistema operativo: Windows XP/7/10
- Compatible con USB 2.0 (480 Mbit/s)
- Información de producto importante:
Esta tarjeta PCIe requiere alimentación eléctrica externa. Conexión con Molex de 4 pins o con SATA de 15 pins.
Tenga en cuenta además que esta tarjeta no admite conexiones atornilladas con nuestros cables.
Número de artículo |
|
---|