GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 3040
    16,20 Mpx
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 8,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Esta cámara industrial con interfaz GigE incorpora el sensor CMOS de Global Shutter IMX542 de 1.1" de la serie Sony Pregius S: esto significa una resolución de 16,20 Mpx (5328 x 3040, tamaño de píxel 2,74 µm) y unos resultados de imagen extraordinarios.

El sensor de la GV-51N2SE Rev.4.2 pertenece a la cuarta generación de sensores e incorpora la tecnología BSI (Backside Illumination). Gracias a estas prestaciones y a una arquitectura de píxeles optimizada es especialmente sensible a la luz.

En funcionamiento, la cámara industrial ofrece rápidos 8,0 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.

La cámara está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • GV-51N2SE-M-GL Rev.4.2: 1010109
  • GV-51N2SE-C-HQ Rev.4.2: 1010107
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 8,0 fps
Resolución (h x v) 5328 x 3040
Superficie optica 14,599 mm x 8,330 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.1"
Resolución 16,20 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX542
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p RGB8 BGR8 Mono8 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!